• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SchleppLeitungen PUR,TMPU UV beständig halogenfrei MULTIFLEX 512 PUR (Teilenummern)

SchleppLeitungen PUR,TMPU UV beständig halogenfrei MULTIFLEX 512 PUR

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Diese Spezial-Schleppkettenleitungen werden für dauerflexible Beanspruchungen im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen, für Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb verwendet. Bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung überzeugend bewährt im Schleppketteneinsatz.

Eigenschaften
· beständig gegen:
Öl, Kühlmittel und Hydraulikflüssigkeiten
Säuren, Laugen und Fette
UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff und Witterungseinflüsse
Hydrolyse, Mikroben und Meer- und Gebrauchtwasser
· hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
· schleppkettenfähig
· halogenfrei
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22526/1000

Teilenummer
22526/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Ader-Isolierung Mantel-Material Leiter-Nennquerschnitt Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung Leiter-Klasse Verseilelement Aderkennzeichnung Schutzleiter Ölbeständigkeit

4,577.24 €

1 5 Arbeitstage 10100058.7TPE-ETMPU1--feinstdrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdruckjanein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe grau Nennspannung U(kV) 0.5 Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein

Sie befinden sich auf der Seite für SchleppLeitungen PUR,TMPU UV beständig halogenfrei MULTIFLEX 512 PUR, die Teilenummer ist 22526/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22526/1000.

Produktvarianten

Teilenummer
22502/500
22503/1000
22503/500
22526/500
22527/1000
22527/500
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Ader-Isolierung Mantel-Material Leiter-Nennquerschnitt Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung Leiter-Klasse Verseilelement Aderkennzeichnung Schutzleiter Ölbeständigkeit

1,151.23 €

1 5 Arbeitstage 1050035.8TPE-ETMPU0.5--feinstdrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdruckjanein

2,489.31 €

1 5 Arbeitstage 10100046.4TPE-ETMPU0.5--feinstdrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdruckjanein

1,244.65 €

1 5 Arbeitstage 1050046.4TPE-ETMPU0.5--feinstdrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdruckjanein

2,288.63 €

1 5 Arbeitstage 1050058.7TPE-ETMPU1--feinstdrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdruckjanein

5,495.07 €

1 5 Arbeitstage 101000710.2TPE-ETMPU1--feinstdrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdruckjanein

2,747.53 €

1 5 Arbeitstage 10500710.2TPE-ETMPU1--feinstdrähtigAderfortl. weißer Ziffernaufdruckjanein

Technischer Support