Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
15549/1000
Teilenummer
|
---|
15549/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Ölbeständigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,872.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 25 | 15.3 | TMPU | 0.75 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein |
Loading...
Mantelfarbe | grau | Ader-Isolierung | PVC | Nennspannung U(kV) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | nein |
Sie befinden sich auf der Seite für SchleppLeitungen PUR,TMPU UV beständig PURÖ JZ HF, die Teilenummer ist 15549/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 15549/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Mantel-Material
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Verseilelement
Aderkennzeichnung
Schutzleiter
Ölbeständigkeit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
15521/500 |
15522/1000 |
15522/500 |
15549/500 |
15556/100 |
15556/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
888.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 5.2 | TMPU | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
2,172.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 5.6 | TMPU | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
1,086.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 5.6 | TMPU | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
5,936.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 25 | 15.3 | TMPU | 0.75 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
162.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2 | 5.7 | TMPU | 1 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | nein | |||
1,623.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 5.7 | TMPU | 1 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | nein |