Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
15005/1000
Teilenummer
|
---|
15005/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Ölbeständigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,999.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7 | 7.5 | 0.5 | - | - | feindrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein |
Loading...
Mantelfarbe | grau | Ader-Isolierung | PVC | Mantel-Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung U(kV) | 0.5 | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | nein |
Sie befinden sich auf der Seite für SchleppLeitungen PVC JZ HF, die Teilenummer ist 15005/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 15005/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Verseilelement
Aderkennzeichnung
Schutzleiter
Ölbeständigkeit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
15002/100 |
15002/1000 |
15002/500 |
15005/500 |
15006/1000 |
15006/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 3 | 5.3 | 0.5 | - | - | feindrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
984.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 5.3 | 0.5 | - | - | feindrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
492.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 5.3 | 0.5 | - | - | feindrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
999.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7 | 7.5 | 0.5 | - | - | feindrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
3,195.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 10 | 9.1 | 0.5 | - | - | feindrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
1,597.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 10 | 9.1 | 0.5 | - | - | feindrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein |