Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
15933/500
Teilenummer
|
---|
15933/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Schirm über Verseilung | Ölbeständigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,004.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 8.6 | 0.5 | - | - | feindrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | nein |
Loading...
Mantelfarbe | grau | Ader-Isolierung | PVC | Mantel-Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung U(kV) | 0.5 | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | nein |
Sie befinden sich auf der Seite für SchleppLeitungen PVC geschirmt JZ HF CY, die Teilenummer ist 15933/500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 15933/500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Schirm über Verseilung
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Verseilelement
Aderkennzeichnung
Schutzleiter
Ölbeständigkeit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
15158/500 |
15925/1000 |
15925/500 |
15934/1000 |
15934/500 |
15935/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Schirm über Verseilung | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,214.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 16 | 6 | - | - | feindrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | nein | |||
6,689.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 10.8 | 2.5 | - | - | feindrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | nein | |||
3,344.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 10.8 | 2.5 | - | - | feindrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | nein | |||
4,856.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7 | 9.9 | 0.5 | - | - | feindrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | nein | |||
2,428.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7 | 9.9 | 0.5 | - | - | feindrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | nein | |||
5,865.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 12 | 11.6 | 0.5 | - | - | feindrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | nein |