SchleppLeitungen PVC UV beständig MULTISPEED 500 (Teilenummern)

SchleppLeitungen PVC UV beständig MULTISPEED 500

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
HELUKABEL® MULTISPEED® 500-PVC kommt dort zum Einsatz, wenn extreme Anforderungen an die Leitung gestellt werden. Abgestimmte Materialien und Verseiltechniken erlauben einen Dauereinsatz als hochflexible Schleppkettenleitung bei langen Verfahrwegen und hohen bzw. niedrigen Geschwindigkeiten. Für die Verlegung in trockenen, feuchten Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung.

Eigenschaften
· beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon
· weitgehend beständig gegen: Chemikalien
· adhäsionsarm
· zur Verwendung im Freien geeignet
· hoch wechselbiegefest
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24070/1000
24071/500
24072/500
24076/500
24077/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt

7,056.71 €

1 5 Arbeitstage 10100012121

5,399.23 €

1 5 Arbeitstage 105001814.81

8,182.85 €

1 5 Arbeitstage 105002517.21

3,459.56 €

1 5 Arbeitstage 105007131.5

4,854.72 €

1 5 Arbeitstage 105001214.21.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe kiefergrün Ader-Isolierung TPE Mantel-Material PVC
Nennspannung U(kV) 0.5 Leiter-Klasse feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen Verseilelement Ader
Aderkennzeichnung fortl. weißer Ziffernaufdruck Schutzleiter ja Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein
Ölbeständigkeit nein

Technischer Support