Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24236/500
Teilenummer
|
---|
24236/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Mantelfarbe | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Schirm über Verseilung | Ölbeständigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,541.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2 | 6.5 | [Blau] blau | sonstige | Sonstige | 0.5 | -30°C bis +80°C | -40°C bis +80°C | Kl.5 = feindrähtig | - | Ziffern | nein | Geflecht | - |
Loading...
Nennspannung U(kV) | 0.5 | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | nein |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für SchleppLeitungen TPE geschirmt UV beständig halogenfrei MULTISPEED 500 C, die Teilenummer ist 24236/500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24236/500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mantelfarbe
Verseilelement
Ölbeständigkeit
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Ader-Isolierung
Mantel-Material
Leiter-Nennquerschnitt
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Leiter-Klasse
Aderkennzeichnung
Schutzleiter
Schirm über Verseilung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24236/1000 |
24245/1000 |
24259/500 |
24261/1000 |
24264/1000 |
24265/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Mantelfarbe | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Schirm über Verseilung | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,083.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 6.5 | [Blau] blau | sonstige | Sonstige | 0.5 | -30°C bis +80°C | -40°C bis +80°C | Kl.5 = feindrähtig | - | Ziffern | nein | Geflecht | - | |||
6,156.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 7 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 0.75 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | - | nein | |||
11,189.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 18 | 18.4 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 1 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | nein | |||
7,191.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 8.4 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 1.5 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | nein | |||
14,330.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7 | 15.7 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 1.5 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | nein | |||
19,719.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 12 | 17.4 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 1.5 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | nein |