Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24224/1000
Teilenummer
|
---|
24224/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Mantelfarbe | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Ölbeständigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,023.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 8.8 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 2.5 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein |
Loading...
Nennspannung U(kV) | 0.5 | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | nein |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für SchleppLeitungen TPE UV beständig halogenfrei MULTISPEED 500, die Teilenummer ist 24224/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24224/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mantelfarbe
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Ader-Isolierung
Mantel-Material
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Verseilelement
Aderkennzeichnung
Schutzleiter
Ölbeständigkeit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24193/1000 |
24196/1000 |
24198/1000 |
24198/500 |
24211/1000 |
24226/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Mantelfarbe | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,921.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 5.4 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 0.5 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
7,749.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 12 | 9.7 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 0.5 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
15,841.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 25 | 13.9 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 0.5 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
7,920.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 25 | 13.9 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 0.5 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
4,029.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 6.3 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 1 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
14,839.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7 | 16.1 | [Blau] ozeanblau | TPE | TPE-O | 2.5 | - | - | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein |