Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
30270/1000
Teilenummer
|
---|
30270/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außendurchmesser ca. (mm) | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Ader-Zahl | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,640.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6.3 | sonstige | Sonstige | -5°C bis +70°C | -40°C bis +70°C | 0.75 | Kl.5 = feindrähtig | 2 | - | Farbe | nein |
Loading...
Länge(m) | 1000 | Mantelfarbe | schwarz | Nennspannung U(V) | 500 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Steuerleitung halogenfrei (H) 05 Z1Z1 F, die Teilenummer ist 30270/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 30270/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verseilelement
Außendurchmesser ca.(mm)
Ader-Isolierung
Mantel-Material
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Ader-Zahl
Aderkennzeichnung
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
30410/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Außendurchmesser ca. (mm) | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Ader-Zahl | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,085.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9.9 | thermoplastisches Compound | thermoplastisches Compound | - | - | 2.5 | feindrähtig | 3 | Ader | farbig | ja |