Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
21211/500
Teilenummer
|
---|
21211/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Mantel-Material | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Ader-Zahl | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Schirm über Verseilung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,277.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 11.5 | TMPU | - | - | 0.5 | feindrähtig | 18 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - |
Loading...
Mantelfarbe | grau | Ader-Isolierung | PVC | Nennspannung U(V) | 500 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Steuerleitung PUR,TMPU geschirmt UV beständig F C PURO JZ, die Teilenummer ist 21211/500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21211/500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Schirm über Verseilung
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Mantel-Material
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Ader-Zahl
Verseilelement
Aderkennzeichnung
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
21201/500 |
21202/1000 |
21202/500 |
21220/1000 |
21220/500 |
21227/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Mantel-Material | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Ader-Zahl | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Schirm über Verseilung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,155.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5.9 | TMPU | - | - | 0.5 | feindrähtig | 3 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
2,569.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6.4 | TMPU | - | - | 0.5 | feindrähtig | 4 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
1,284.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 6.4 | TMPU | - | - | 0.5 | feindrähtig | 4 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
18,047.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 15.6 | TMPU | - | - | 0.5 | feindrähtig | 36 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
9,023.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 15.6 | TMPU | - | - | 0.5 | feindrähtig | 36 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
1,976.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6.1 | TMPU | - | - | 0.75 | feindrähtig | 2 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | - |