Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
21265/1000
Teilenummer
|
---|
21265/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Mantel-Material | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Ader-Zahl | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Schirm über Verseilung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,908.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 13.8 | TMPU | - | - | 1 | feindrähtig | 18 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - |
Loading...
Mantelfarbe | grau | Ader-Isolierung | PVC | Nennspannung U(V) | 500 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Steuerleitung PUR,TMPU geschirmt UV beständig F C PURO JZ, die Teilenummer ist 21265/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21265/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Schirm über Verseilung
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Mantel-Material
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Ader-Zahl
Verseilelement
Aderkennzeichnung
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
21201/500 |
21202/1000 |
21202/500 |
21268/1000 |
21268/500 |
21280/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Mantel-Material | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Ader-Zahl | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Schirm über Verseilung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,155.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5.9 | TMPU | - | - | 0.5 | feindrähtig | 3 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
2,569.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6.4 | TMPU | - | - | 0.5 | feindrähtig | 4 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
1,284.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 6.4 | TMPU | - | - | 0.5 | feindrähtig | 4 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
16,351.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 16.3 | TMPU | - | - | 1 | feindrähtig | 25 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
8,175.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 16.3 | TMPU | - | - | 1 | feindrähtig | 25 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
2,647.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7.1 | TMPU | - | - | 1.5 | feindrähtig | 2 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | - |