Steuerleitung PUR,TMPU geschirmt UV beständig halogenfrei PUR C PUR

Steuerleitung PUR,TMPU geschirmt UV beständig halogenfrei PUR C PUR

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Die sehr gute Cu-Abschirmung verhindert starke elektromagnetische Störimpulse und eignet sich daher besonders als Datentransfer- und Verbindungsleitung für den Maschinen- und Fahrzeugbau. Speziell unter widrigen Wetter- und Umweltbedingungen hat sich diese Leitung aufgrund ihrer ausgeprägten thermischen und chemischen Eigenschaften bestens bewährt (Temperaturbereich -40°C bis +80°C). Abschirmung kann gleichzeitig als Berührungsschutz oder Nullleiter dienen.

Eigenschaften
· hohe Flexibilität bei Kälte
· hohe Abriebfestigkeit
· reiß- und schnittfest
· kerbzäh
· halogenfrei
· beständig gegen:
Öle, Fette, Kühlmittel und Chemikalien
alkoholfreie Benzine und Kerosin
UV-Strahlen, Witterungseinflüsse, Sauerstoff und Ozon
Mikroben und Verrottung
Meer- und Gebrauchtwasser
Vibrationen
Säure und Laugen
· Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22315/1000
22315/500
22316/1000
22316/500
22317/1000
22317/500
22319/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Klasse Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung Aderkennzeichnung Verseilelement Schirm über Verseilung Schutzleiter

3,786.40 €

1 5 Arbeitstage 10100026.8Kl.5 = feindrähtig-15°C bis +80°C-40°C bis +80°CFarbe-Geflechtnein

1,893.20 €

1 5 Arbeitstage 1050026.8Kl.5 = feindrähtig-15°C bis +80°C-40°C bis +80°CFarbe-Geflechtnein

4,414.95 €

1 5 Arbeitstage 10100037.2feindrähtig--farbigAder-ja

2,207.48 €

1 5 Arbeitstage 1050037.2feindrähtig--farbigAder-ja

4,865.95 €

1 5 Arbeitstage 10100048feindrähtig--farbigAder-ja

2,432.98 €

1 5 Arbeitstage 1050048feindrähtig--farbigAder-ja

8,285.19 €

1 5 Arbeitstage 10100069.5feindrähtig--farbigAder-ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Leiter-Nennquerschnitt(mm2) 0.75 Mantelfarbe grau Mantel-Material PUR (Polyurethan)
Ader-Isolierung PUR (Polyurethan) Nennspannung U 500

Technischer Support