Steuerleitung PUR,TMPU UV beständig H05 BQ F

Steuerleitung PUR,TMPU UV beständig H05 BQ F

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Robuste, flexible Leitung für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. In Haushalten und Büroräumen zum Anschluss von Geräten, bei denen die Leitung leichten mechanischen Beanspruchungen unterliegt, z.B. Lötkolben, ortsveränderliche Haushaltsgeräte und Handinspektionsleuchten.

Eigenschaften
· beständig gegen:
Säuren, Laugen und Fette
Öl, Kühlmittel und Hydraulikflüssigkeiten
Hydrolyse, Mikroben, Meer- und Gebrauchtwasser
UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff und Witterungseinflüsse
· hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
· kälteflexibel
· halogenfrei
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22050/1000
22050/500
22051/1000
22051/500
22052/1000
22052/500
22053/1000
22053/500
22054/1000
22054/500
22055/50
22055/100
22055/1000
22055/500
22057/1000
22057/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Ader-Isolierung Mantel-Material Leiter-Material Außendurchmesser max. Leiter-Nennquerschnitt Leiter-Klasse Ader-Zahl Aderkennzeichnung Kupfer-Zahl
(kg / km)
AWG-Nr. Schutzleiter

1,012.46 €

1 5 Arbeitstage 1010006.6sonstigesonstigeKupfer, blank7.40.75Kl.5 = feindrähtig2Farbe14.419nein

506.23 €

1 5 Arbeitstage 105006.6sonstigesonstigeKupfer, blank7.40.75Kl.5 = feindrähtig2Farbe14.419nein

1,222.15 €

1 5 Arbeitstage 1010007.2GummiTMPUCu-Litze blank8.10.75feindrähtig3farbig2219ja

611.09 €

1 5 Arbeitstage 105007.2GummiTMPUCu-Litze blank8.10.75feindrähtig3farbig2219ja

1,566.27 €

1 5 Arbeitstage 1010007.8GummiTMPUCu-Litze blank8.80.75feindrähtig4farbig2919ja

783.14 €

1 5 Arbeitstage 105007.8GummiTMPUCu-Litze blank8.80.75feindrähtig4farbig2919ja

1,844.57 €

1 5 Arbeitstage 1010008.8GummiTMPUCu-Litze blank9.90.75feindrähtig5farbig3619ja

922.30 €

1 5 Arbeitstage 105008.8GummiTMPUCu-Litze blank9.90.75feindrähtig5farbig3619ja

1,273.28 €

1 5 Arbeitstage 1010007.1GummiTMPUCu-Litze blank81feindrähtig2farbig1918nein

636.65 €

1 5 Arbeitstage 105007.1GummiTMPUCu-Litze blank81feindrähtig2farbig1918nein

75.00 €

1 5 Arbeitstage 10507.5GummiTMPUCu-Litze blank8.51feindrähtig3farbig2918ja

150.00 €

1 5 Arbeitstage 101007.5GummiTMPUCu-Litze blank8.51feindrähtig3farbig2918ja

1,499.90 €

1 5 Arbeitstage 1010007.5GummiTMPUCu-Litze blank8.51feindrähtig3farbig2918ja

749.96 €

1 5 Arbeitstage 105007.5GummiTMPUCu-Litze blank8.51feindrähtig3farbig2918ja

2,292.44 €

1 5 Arbeitstage 1010009.2GummiTMPUCu-Litze blank10.31feindrähtig5farbig4818ja

1,146.22 €

1 5 Arbeitstage 105009.2GummiTMPUCu-Litze blank10.31feindrähtig5farbig4818ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe orange Leiter-Forund rund Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -40°C bis 80°C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -50°C bis 90°C Nennspannung U(V) 500 Nennspannung Uo(V) 300
Prüfspannung(V) 2000 Zul. max. Leitertemperatur 90°C Mindestbiegeradius 5
Mindestbiegeradius bewegt 5 Mindestbiegeradius nicht bewegt 3 UV-beständig ja
Ölbeständigkeit ja Abrieb- und kerbfest ja Geeignet für die Verlegung im Freien ja

Technischer Support