Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
18457/1000
Teilenummer
|
---|
18457/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Mantelfarbe | Leiter-Nennquerschnitt | Nennspannung U (kV) | Nennspannung Uo (kV) | Kupfer-Zahl | AWG-Nr. | Schutzleiter | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,034.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 8.8 | grau | 1.5 | 0.75 | 0.45 | 43 | 16 | ja | nein |
Loading...
Ader-Isolierung | TPE-O | Mantel-Material | PUR, TMPU | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | von -40°C bis 90°C |
---|---|---|---|---|---|
Leiter-Klasse | feindrähtig | Aderkennzeichnung | farbig | Leiter-Material | Cu-Litze blank |
Leiter-Forund | rund | Mindestbiegeradius | 10.0 | Mindestbiegeradius nicht bewegt | 5 |
Prüfspannung(kV) | 3.0 | Flammwidrig | VDE 0482-332-1-2 | UV-beständig | ja |
Ölbeständigkeit | nein | Abrieb- und kerbfest | ja | Geeignet für die Verlegung im Freien | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Steuerleitung PUR,TMPU UV beständig halogenfrei UNIPUR, die Teilenummer ist 18457/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 18457/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Mantelfarbe
Leiter-Nennquerschnitt
Nennspannung U(kV)
Nennspannung Uo(kV)
Kupfer-Zahl
AWG-Nr.
Schutzleiter
Halogenfrei nach EN 50267-2-3
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
18253/1000 |
18333/1000 |
18333/500 |
18457/500 |
18463/1000 |
18463/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Mantelfarbe | Leiter-Nennquerschnitt | Nennspannung U (kV) | Nennspannung Uo (kV) | Kupfer-Zahl | AWG-Nr. | Schutzleiter | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,722.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 8.3 | gelb | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 36 | 19 | ja | - | |||
2,010.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 6.7 | gelb | 1 | 0.5 | 0.3 | 19.2 | 18 | nein | nein | |||
1,005.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2 | 6.7 | gelb | 1 | 0.5 | 0.3 | 19.2 | 18 | nein | nein | |||
2,017.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 8.8 | grau | 1.5 | 0.75 | 0.45 | 43 | 16 | ja | nein | |||
4,687.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 9.9 | gelb | 1.5 | 0.75 | 0.45 | 58 | 16 | ja | nein | |||
2,343.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 9.9 | gelb | 1.5 | 0.75 | 0.45 | 58 | 16 | ja | nein |