Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23330/1000
Teilenummer
|
---|
23330/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Mantel-Material | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Ader-Zahl | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,587.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5.6 | TMPU | - | - | 0.75 | feindrähtig | 3 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja |
Loading...
Mantelfarbe | grau | Ader-Isolierung | PVC | Nennspannung U(V) | 500 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Steuerleitung PUR,TMPU UV beständig JZ 500 PUR, die Teilenummer ist 23330/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23330/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Mantel-Material
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Ader-Zahl
Verseilelement
Aderkennzeichnung
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
23315/500 |
23316/1000 |
23316/500 |
23330/500 |
23331/1000 |
23331/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Mantel-Material | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Ader-Zahl | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
697.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5.1 | TMPU | - | - | 0.5 | feindrähtig | 3 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | |||
1,399.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5.1 | TMPU | - | - | 0.5 | feindrähtig | 3 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | |||
699.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5.1 | TMPU | - | - | 0.5 | feindrähtig | 3 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | |||
793.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5.6 | TMPU | - | - | 0.75 | feindrähtig | 3 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | |||
1,769.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5.6 | TMPU | - | - | 0.75 | feindrähtig | 3 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | |||
884.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5.6 | TMPU | - | - | 0.75 | feindrähtig | 3 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein |