Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22038/1000
Teilenummer
|
---|
22038/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Schutzleiter | Ölbeständigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,378.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 17 | TMPU | 6 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein |
Loading...
Mantelfarbe | orange | Ader-Isolierung | PVC | Nennspannung U(kV) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Aderkennzeichnung | Farbe | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Steuerleitung PUR,TMPU UV beständig PUR ORANGE JZ, die Teilenummer ist 22038/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22038/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Mantel-Material
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Verseilelement
Schutzleiter
Ölbeständigkeit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22001/1000 |
22001/500 |
22002/1000 |
22002/500 |
22003/1000 |
22003/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Schutzleiter | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,730.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 6.4 | PUR (Polyurethan) | 0.75 | -15°C bis +80°C | -40°C bis +80°C | Kl.5 = feindrähtig | - | nein | - | |||
865.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2 | 6.4 | PUR (Polyurethan) | 0.75 | -15°C bis +80°C | -40°C bis +80°C | Kl.5 = feindrähtig | - | nein | - | |||
2,029.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 6.8 | TMPU | 0.75 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | |||
1,014.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 6.8 | TMPU | 0.75 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | |||
2,528.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 7.3 | TMPU | 0.75 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | |||
1,264.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 7.3 | TMPU | 0.75 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein |