Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
11121/500
Teilenummer
|
---|
11121/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Schutzleiter | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | Ölbeständigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,487.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2 | 10.6 | 4 | - | - | feindrähtig | Ader | nein | nein | nein |
Loading...
Mantelfarbe | grau | Ader-Isolierung | PVC | Mantel-Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung U(kV) | 0.75 | Aderkennzeichnung | Farbe |
Sie befinden sich auf der Seite für Steuerleitung PVC JB 750, die Teilenummer ist 11121/500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 11121/500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Verseilelement
Schutzleiter
Halogenfrei nach EN 50267-2-3
Ölbeständigkeit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
11121/1000 |
11122/100 |
11122/1000 |
11122/500 |
11123/1000 |
11123/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Schutzleiter | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,975.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 10.6 | 4 | - | - | feindrähtig | Ader | nein | nein | nein | |||
533.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 4 | 12.5 | 4 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
5,333.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 12.5 | 4 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
2,666.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 12.5 | 4 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
6,208.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 13.9 | 4 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein | |||
3,104.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 13.9 | 4 | - | - | feindrähtig | Ader | ja | nein | nein |