Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10002/100
Teilenummer
|
---|
10002/100 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Ader-Zahl | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Schirm über Verseilelement | Schirm über Verseilung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 5.1 | - | - | 0.5 | feindrähtig | 3 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | ohne | ohne |
Loading...
Mantelfarbe | grau | Ader-Isolierung | PVC | Mantel-Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung U(V) | 500 |
Sie befinden sich auf der Seite für Steuerleitung PVC JZ 500, die Teilenummer ist 10002/100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10002/100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Ader-Zahl
Verseilelement
Aderkennzeichnung
Schutzleiter
Schirm über Verseilelement
Schirm über Verseilung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10001/100 |
10001/1000 |
10001/500 |
10002/1000 |
10002/500 |
10003/100 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Ader-Zahl | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Schirm über Verseilelement | Schirm über Verseilung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 4.8 | -15°C bis +80°C | -40°C bis +80°C | 0.5 | Kl.5 = feindrähtig | 2 | - | Ziffern | nein | - | - | |||
437.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4.8 | -15°C bis +80°C | -40°C bis +80°C | 0.5 | Kl.5 = feindrähtig | 2 | - | Ziffern | nein | - | - | |||
218.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4.8 | -15°C bis +80°C | -40°C bis +80°C | 0.5 | Kl.5 = feindrähtig | 2 | - | Ziffern | nein | - | - | |||
620.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5.1 | - | - | 0.5 | feindrähtig | 3 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | ohne | ohne | |||
310.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5.1 | - | - | 0.5 | feindrähtig | 3 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | ohne | ohne | |||
67.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 5.1 | - | - | 0.5 | feindrähtig | 3 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | - | - |