Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10546/1000
Teilenummer
|
---|
10546/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Ölbeständigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,467.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 7.4 | 1.5 | - | - | feindrähtig | Ader | fortl. schwarzer Ziffernaufdruck | ja | nein |
Loading...
Mantelfarbe | orange | Ader-Isolierung | PVC | Mantel-Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung U(kV) | 0.5 | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Steuerleitung PVC JZ 500 orange, die Teilenummer ist 10546/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10546/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Verseilelement
Aderkennzeichnung
Schutzleiter
Ölbeständigkeit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10538/1000 |
10538/500 |
10542/1000 |
10546/500 |
10547/1000 |
10547/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,510.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 5.9 | 1 | - | - | feindrähtig | Ader | fortl. schwarzer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
755.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 5.9 | 1 | - | - | feindrähtig | Ader | fortl. schwarzer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
2,407.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 7.3 | 1 | - | - | feindrähtig | Ader | fortl. schwarzer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
1,233.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 7.4 | 1.5 | - | - | feindrähtig | Ader | fortl. schwarzer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
3,100.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 8.3 | 1.5 | - | - | feindrähtig | Ader | fortl. schwarzer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
1,550.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 8.3 | 1.5 | - | - | feindrähtig | Ader | fortl. schwarzer Ziffernaufdruck | ja | nein |