Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
13951/1000
Teilenummer
|
---|
13951/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Ader-Zahl | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,207.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8 | -5°C bis +70°C | -40°C bis +70°C | 0.5 | Kl.5 = feindrähtig | 2 | - | Ziffern | nein |
Loading...
Mantelfarbe | grau | Ader-Isolierung | PVC | Mantel-Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung U(V) | 500 |
Sie befinden sich auf der Seite für Steuerleitung PVC geschirmt H05VVC4V5 K, die Teilenummer ist 13951/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 13951/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verseilelement
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Ader-Zahl
Aderkennzeichnung
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
13066/500 |
13067/1000 |
13068/1000 |
13951/500 |
13957/1000 |
13957/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Ader-Zahl | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,447.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 13.5 | - | - | 0.5 | feindrähtig | 12 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | |||
9,216.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 15.8 | - | - | 0.5 | feindrähtig | 18 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | |||
13,142.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 18.6 | - | - | 0.5 | feindrähtig | 25 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | |||
1,103.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 8 | -5°C bis +70°C | -40°C bis +70°C | 0.5 | Kl.5 = feindrähtig | 2 | - | Ziffern | nein | |||
2,533.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8.3 | - | - | 0.75 | feindrähtig | 2 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | |||
1,266.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 8.3 | - | - | 0.75 | feindrähtig | 2 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein |