Steuerleitung PVC geschirmt UL CSA JZ 603 CY

Steuerleitung PVC geschirmt UL CSA JZ 603 CY

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Multi-Norm-Steuerleitung, insbesondere zur Verwendung im exportorientierten Maschinen- und Anlagenbau; für flexible Anwendung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung und freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien.

Eigenschaften
· beständig gegen: Öl
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
83709/1000
83709/500
83710/1000
83710/500
83711/1000
83711/500
83712/1000
83712/500
83720/1000
83720/500
83721/1000
83722/1000
83722/500
83723/1000
83724/1000
83725/1000
83725/500
83731/1000
83731/500
83732/1000
83732/500
83733/1000
83733/500
83734/1000
83734/500
83735/1000
83735/500
83736/1000
83736/500
83737/1000
83737/500
83738/1000
83738/500
83739/1000
83739/500
83742/100
83742/1000
83742/500
83743/1000
83743/500
83744/1000
83744/500
83745/1000
83745/500
83746/1000
83746/500
83747/1000
83747/500
83748/1000
83753/1000
83753/500
83754/1000
83754/500
83755/1000
83755/500
83756/1000
83756/500
83757/1000
83757/500
83758/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung Leiter-Nennquerschnitt Leiter-Klasse Ader-Zahl Verseilelement Aderkennzeichnung Nennspannung U
(V)
Schutzleiter Schirm über Verseilung

2,214.54 €

1 5 Arbeitstage 1010008-5°C bis +70°C-40°C bis +70°C0.5Kl.6 = feinstdrähtig2-Ziffern500neinGeflecht

1,107.27 €

1 5 Arbeitstage 105008-5°C bis +70°C-40°C bis +70°C0.5Kl.6 = feinstdrähtig2-Ziffern500neinGeflecht

2,446.74 €

1 5 Arbeitstage 1010008.3--0.75feindrähtig2Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-nein-

1,223.36 €

1 5 Arbeitstage 105008.3--0.75feindrähtig2Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-nein-

2,683.40 €

1 5 Arbeitstage 1010008.6--1feinstdrähtig2Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-nein-

1,341.69 €

1 5 Arbeitstage 105008.6--1feinstdrähtig2Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-nein-

3,137.94 €

1 5 Arbeitstage 1010009.6--1.5feinstdrähtig2Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-nein-

1,568.97 €

1 5 Arbeitstage 105009.6--1.5feinstdrähtig2Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-nein-

2,744.01 €

1 5 Arbeitstage 1010008.3--0.5feinstdrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

1,372.00 €

1 5 Arbeitstage 105008.3--0.5feinstdrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

2,879.16 €

1 5 Arbeitstage 1010008.9--0.5feinstdrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

3,204.86 €

1 5 Arbeitstage 1010009.7--0.5feinstdrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

1,602.43 €

1 5 Arbeitstage 105009.7--0.5feinstdrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

4,428.15 €

1 5 Arbeitstage 10100011.2--0.5feinstdrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

6,837.89 €

1 5 Arbeitstage 10100013.6--0.5feinstdrähtig12Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

9,665.92 €

1 5 Arbeitstage 10100015.4--0.5feinstdrähtig18Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

4,832.96 €

1 5 Arbeitstage 1050015.4--0.5feinstdrähtig18Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

2,755.54 €

1 5 Arbeitstage 1010008.6--0.75feinstdrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

1,377.77 €

1 5 Arbeitstage 105008.6--0.75feinstdrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

3,189.06 €

1 5 Arbeitstage 1010009.4--0.75feinstdrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

1,594.53 €

1 5 Arbeitstage 105009.4--0.75feinstdrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

3,781.93 €

1 5 Arbeitstage 10100010.1--0.75feinstdrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

1,890.97 €

1 5 Arbeitstage 1050010.1--0.75feinstdrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

4,833.05 €

1 5 Arbeitstage 10100011.9--0.75feinstdrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

2,416.53 €

1 5 Arbeitstage 1050011.9--0.75feinstdrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

7,680.43 €

1 5 Arbeitstage 10100014.2--0.75feinstdrähtig12Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

3,840.20 €

1 5 Arbeitstage 1050014.2--0.75feinstdrähtig12Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

11,158.94 €

1 5 Arbeitstage 10100016.6--0.75feinstdrähtig18Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

5,579.47 €

1 5 Arbeitstage 1050016.6--0.75feinstdrähtig18Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

13,577.98 €

1 5 Arbeitstage 10100020--0.75feinstdrähtig25Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

6,789.00 €

1 5 Arbeitstage 1050020--0.75feinstdrähtig25Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

19,924.15 €

1 5 Arbeitstage 10100022.4--0.75feinstdrähtig34Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

9,962.07 €

1 5 Arbeitstage 1050022.4--0.75feinstdrähtig34Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

21,191.86 €

1 5 Arbeitstage 10100024--0.75feinstdrähtig41Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

10,595.93 €

1 5 Arbeitstage 1050024--0.75feinstdrähtig41Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

303.13 €

1 5 Arbeitstage 101009.2--1feinstdrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

3,031.41 €

1 5 Arbeitstage 1010009.2--1feinstdrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

1,515.71 €

1 5 Arbeitstage 105009.2--1feinstdrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

3,568.51 €

1 5 Arbeitstage 1010009.8--1feinstdrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

1,784.26 €

1 5 Arbeitstage 105009.8--1feinstdrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

4,312.88 €

1 5 Arbeitstage 10100010.7--1feinstdrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

2,156.45 €

1 5 Arbeitstage 1050010.7--1feinstdrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

5,603.83 €

1 5 Arbeitstage 10100012.5--1feinstdrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

2,801.92 €

1 5 Arbeitstage 1050012.5--1feinstdrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

8,809.63 €

1 5 Arbeitstage 10100015.1--1feinstdrähtig12Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

4,404.82 €

1 5 Arbeitstage 1050015.1--1feinstdrähtig12Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

13,193.34 €

1 5 Arbeitstage 10100017.3--1feinstdrähtig18Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

6,596.68 €

1 5 Arbeitstage 1050017.3--1feinstdrähtig18Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

16,822.08 €

1 5 Arbeitstage 10100021.1--1feinstdrähtig25Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

3,693.62 €

1 5 Arbeitstage 10100010.1--1.5feindrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

1,846.81 €

1 5 Arbeitstage 1050010.1--1.5feindrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

4,459.19 €

1 5 Arbeitstage 10100011--1.5feinstdrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

2,229.60 €

1 5 Arbeitstage 1050011--1.5feinstdrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

5,368.66 €

1 5 Arbeitstage 10100012.3--1.5feinstdrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

2,684.32 €

1 5 Arbeitstage 1050012.3--1.5feinstdrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

6,905.92 €

1 5 Arbeitstage 10100014.2--1.5feinstdrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

3,452.97 €

1 5 Arbeitstage 1050014.2--1.5feinstdrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

11,118.98 €

1 5 Arbeitstage 10100017.1--1.5feinstdrähtig12Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

5,559.49 €

1 5 Arbeitstage 1050017.1--1.5feinstdrähtig12Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

16,560.70 €

1 5 Arbeitstage 10100020--1.5feinstdrähtig18Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja-

Loading...

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe grau Ader-Isolierung PVC Mantel-Material PVC

Technischer Support