Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
83673/500
Teilenummer
|
---|
83673/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Leiter-Nennquerschnitt | Nennspannung U (kV) | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Ölbeständigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
881.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 7.5 | 1 | - | - | - | feindrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein |
Loading...
Mantelfarbe | grau | Ader-Isolierung | PVC | Mantel-Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Steuerleitung PVC UL CSA JZ 603, die Teilenummer ist 83673/500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 83673/500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung U(kV)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Verseilelement
Aderkennzeichnung
Schutzleiter
Ölbeständigkeit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
83651/500 |
83652/1000 |
83652/500 |
83674/1000 |
83674/500 |
83675/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Leiter-Nennquerschnitt | Nennspannung U (kV) | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
673.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 6.7 | 0.5 | - | - | - | feindrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
1,668.15 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 1000 | 5 | 7.3 | 0.5 | - | - | - | feindrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
834.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 7.3 | 0.5 | - | - | - | feindrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
2,195.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 8.4 | 1 | - | - | - | feindrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
1,097.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 8.4 | 1 | - | - | - | feindrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
3,235.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7 | 10 | 1 | - | - | - | feindrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein |