Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
11709/1000
Teilenummer
|
---|
11709/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Ader-Zahl | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Schirm über Verseilung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,512.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 13.6 | thermoplastisches Compound | thermoplastisches Compound | - | - | 1 | feindrähtig | 18 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - |
Loading...
Mantelfarbe | grau | Nennspannung U(V) | 500 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Steuerleitung geschirmt halogenfrei JZ 500 HMH C, die Teilenummer ist 11709/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 11709/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Schirm über Verseilung
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Ader-Isolierung
Mantel-Material
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Ader-Zahl
Verseilelement
Aderkennzeichnung
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
11657/500 |
11658/1000 |
11658/500 |
11709/500 |
11711/1000 |
11711/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Ader-Zahl | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Schirm über Verseilung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
968.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5.9 | thermoplastisches Compound | thermoplastisches Compound | - | - | 0.5 | feindrähtig | 3 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
2,201.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6.4 | thermoplastisches Compound | thermoplastisches Compound | - | - | 0.5 | feindrähtig | 4 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
1,100.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 6.4 | thermoplastisches Compound | thermoplastisches Compound | - | - | 0.5 | feindrähtig | 4 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
6,256.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 13.6 | thermoplastisches Compound | thermoplastisches Compound | - | - | 1 | feindrähtig | 18 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
15,828.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 16.2 | thermoplastisches Compound | thermoplastisches Compound | - | - | 1 | feindrähtig | 25 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
7,914.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 16.2 | thermoplastisches Compound | thermoplastisches Compound | - | - | 1 | feindrähtig | 25 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - |