Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
13521/500
Teilenummer
|
---|
13521/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Ader-Zahl | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Schirm über Verseilung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,426.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7.4 | thermoplastisches Compound | thermoplastisches Compound | - | - | 0.75 | feindrähtig | 5 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - |
Loading...
Mantelfarbe | grau | Nennspannung U(V) | 500 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Steuerleitung geschirmt UL CSA UV beständig halogenfrei MEHAFLEX 500 C, die Teilenummer ist 13521/500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 13521/500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Schirm über Verseilung
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Ader-Isolierung
Mantel-Material
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Ader-Zahl
Verseilelement
Aderkennzeichnung
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
13501/500 |
13503/1000 |
13503/500 |
13522/1000 |
13522/500 |
13523/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Ader-Zahl | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Schirm über Verseilung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,794.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 6 | thermoplastisches Compound | thermoplastisches Compound | - | - | 0.5 | feindrähtig | 3 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
4,309.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6.5 | thermoplastisches Compound | thermoplastisches Compound | - | - | 0.5 | feindrähtig | 4 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
2,154.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 6.5 | thermoplastisches Compound | thermoplastisches Compound | - | - | 0.5 | feindrähtig | 4 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - | |||
5,254.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7.4 | thermoplastisches Compound | thermoplastisches Compound | - | - | 0.75 | feindrähtig | 5 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | - | |||
2,627.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7.4 | thermoplastisches Compound | thermoplastisches Compound | - | - | 0.75 | feindrähtig | 5 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | - | |||
6,502.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8.6 | thermoplastisches Compound | thermoplastisches Compound | - | - | 0.75 | feindrähtig | 7 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | - |