Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
13363/1000
Teilenummer
|
---|
13363/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Mantelfarbe | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Ader-Zahl | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,880.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 15.8 | grau | thermoplastisches Compound | thermoplastisches Compound | - | - | 0.5 | feindrähtig | 41 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja |
Loading...
Nennspannung U(V) | 500 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Steuerleitung UL CSA UV beständig halogenfrei MEGAFLEX 500, die Teilenummer ist 13363/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 13363/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Mantelfarbe
Ader-Isolierung
Mantel-Material
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Ader-Zahl
Verseilelement
Aderkennzeichnung
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
13345/500 |
13346/1000 |
13346/500 |
13368/1000 |
13368/500 |
13369/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Mantelfarbe | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Ader-Zahl | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,142.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5.3 | grau | thermoplastisches Compound | thermoplastisches Compound | - | - | 0.5 | feindrähtig | 3 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | |||
2,492.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5.3 | grau | thermoplastisches Compound | thermoplastisches Compound | - | - | 0.5 | feindrähtig | 3 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | |||
1,246.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5.3 | grau | thermoplastisches Compound | thermoplastisches Compound | - | - | 0.5 | feindrähtig | 3 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | |||
2,349.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5.4 | grau | thermoplastisches Compound | thermoplastisches Compound | - | - | 0.75 | feindrähtig | 2 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | |||
1,174.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5.4 | grau | thermoplastisches Compound | thermoplastisches Compound | - | - | 0.75 | feindrähtig | 2 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | |||
2,326.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5.7 | grau | thermoplastisches Compound | thermoplastisches Compound | - | - | 0.75 | feindrähtig | 3 | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja |