Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24502/500
Teilenummer
|
---|
24502/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Ölbeständigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,685.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 5.3 | FEP-HELUFLON | FEP-HELUFLON | 1.5 | - | - | feindrähtig | nein | farbig | ja | nein |
Loading...
Mantelfarbe | schwarz | Nennspannung U(kV) | 0.6 | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | nein |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für wärme- & kältebeständige Leitungen FEP UV beständig HELUFLON FEP 6Y, die Teilenummer ist 24502/500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24502/500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Ader-Isolierung
Mantel-Material
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Verseilelement
Aderkennzeichnung
Schutzleiter
Ölbeständigkeit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24284/1000 |
24501/1000 |
24501/500 |
24503/1000 |
24503/500 |
24504/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,484.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 8.3 | FEP-HELUFLON | FEP-HELUFLON | 4 | - | - | feindrähtig | nein | farbig | ja | nein | |||
5,373.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 4.9 | FEP-HELUFLON | FEP-HELUFLON | 1.5 | - | - | feindrähtig | nein | farbig | nein | nein | |||
2,686.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2 | 4.9 | FEP-HELUFLON | FEP-HELUFLON | 1.5 | - | - | feindrähtig | nein | farbig | nein | nein | |||
9,335.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 5.8 | FEP-HELUFLON | FEP-HELUFLON | 1.5 | - | - | feindrähtig | nein | farbig | ja | nein | |||
4,667.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 5.8 | FEP-HELUFLON | FEP-HELUFLON | 1.5 | - | - | feindrähtig | nein | farbig | ja | nein | |||
10,547.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 6.5 | FEP-HELUFLON | FEP-HELUFLON | 1.5 | - | - | feindrähtig | nein | farbig | ja | nein |