Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22999/1000
Teilenummer
|
---|
22999/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Mantelfarbe | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Ölbeständigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,216.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 18 | 12.7 | [Braun] rotbraun | Silikon-Kautschuk | Silikon-Kautschuk | 0.5 | - | - | feindrähtig | Ader | farbig | ja | nein |
Loading...
Nennspannung U(kV) | 0.5 | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | nein |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für wärme- & kältebeständige Leitungen SILIKON / KAUTSCHUK halogenfrei SIHF, die Teilenummer ist 22999/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22999/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mantelfarbe
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Ader-Isolierung
Mantel-Material
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Verseilelement
Aderkennzeichnung
Schutzleiter
Ölbeständigkeit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22941/1000 |
22941/500 |
22989/100 |
22999/500 |
23000/1000 |
23000/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Mantelfarbe | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,526.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 6.4 | [Braun] rotbraun | Silikon-Kautschuk | Silikon-Kautschuk | 0.5 | - | - | feindrähtig | Ader | farbig | nein | nein | |||
763.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 6.4 | [Braun] rotbraun | Silikon-Kautschuk | Silikon-Kautschuk | 0.5 | - | - | feindrähtig | Ader | farbig | nein | nein | |||
98.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2 | 5.6 | rot | Gummi (Silikon) | Gummi (Silikon) | 0.5 | -60°C bis +180°C | -60°C bis +180°C | Kl.5 = feindrähtig | - | Farbe | nein | - | |||
3,608.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 18 | 12.7 | [Braun] rotbraun | Silikon-Kautschuk | Silikon-Kautschuk | 0.5 | - | - | feindrähtig | Ader | farbig | ja | nein | |||
10,131.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 25 | 15.2 | [Braun] rotbraun | Silikon-Kautschuk | Silikon-Kautschuk | 0.5 | - | - | feindrähtig | Ader | farbig | ja | nein | |||
5,066.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 25 | 15.2 | [Braun] rotbraun | Silikon-Kautschuk | Silikon-Kautschuk | 0.5 | - | - | feindrähtig | Ader | farbig | ja | nein |