• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

wärme- & kältebeständige Leitungen SILIKON / KAUTSCHUK halogenfrei T180 EWKF (Teilenummern)

wärme- & kältebeständige Leitungen SILIKON / KAUTSCHUK halogenfrei T180 EWKF

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Halogenfreie Silikon-Leitung für Anwendungen, die eine erhöhte mechanische Belastbarkeit sowie eine höhere Temperaturbeständigkeit erfordern; zur Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien.

Eigenschaften
· beständig gegen:
hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette
verdünnte Säuren, Laugen und Salzlösungen
Alkohole, Weichmacher und Clophen
Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Oxidationsmittel und Seewasser
· abriebfest, kerbfest, reißfest
· stärkere mechanische Belastbarkeit, erhöhte Abriebfestigkeit und längere Lebensdauer als herkömmliche Silikonleitungen durch EWKF-Qualität (Einreiß-, Weiterreiß-, KerbFestigkeit)
· zur Verwendung im Freien
· halogenfrei
· hoher Flammpunkt
· hinterläßt nach Beflammung isolierendes SiO2
· kaum Änderungen der Durchschlagfestigkeit und des Isolationswiderstandes auch bei höheren Temperaturen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

75003/500

Teilenummer
75003/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Ader-Isolierung Mantel-Material Leiter-Nennquerschnitt Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung Leiter-Klasse Verseilelement Aderkennzeichnung Schutzleiter Ölbeständigkeit

2,907.87 €

1 5 Arbeitstage 10500510.8SilikonSilikon-Kautschuk1.5--feindrähtigAderfarbigjanein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe schwarz Nennspannung U(kV) 0.5 Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein

Sie befinden sich auf der Seite für wärme- & kältebeständige Leitungen SILIKON / KAUTSCHUK halogenfrei T180 EWKF, die Teilenummer ist 75003/500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 75003/500.

Produktvarianten

Teilenummer
74993/500
74994/1000
74994/500
75004/1000
75004/500
75007/1000
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Ader-Isolierung Mantel-Material Leiter-Nennquerschnitt Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung Leiter-Klasse Verseilelement Aderkennzeichnung Schutzleiter Ölbeständigkeit

1,158.68 €

1 5 Arbeitstage 1050037SilikonSilikon-Kautschuk0.75--feindrähtigAderfarbigjanein

2,876.38 €

1 5 Arbeitstage 10100047.6SilikonSilikon-Kautschuk0.75--feindrähtigAderfarbigjanein

1,438.19 €

1 5 Arbeitstage 1050047.6SilikonSilikon-Kautschuk0.75--feindrähtigAderfarbigjanein

6,907.97 €

1 5 Arbeitstage 101000712SilikonSilikon-Kautschuk1.5--feindrähtigAderfarbigjanein

3,453.99 €

1 5 Arbeitstage 10500712SilikonSilikon-Kautschuk1.5--feindrähtigAderfarbigjanein

22,536.90 €

1 5 Arbeitstage 1010002019.4SilikonSilikon-Kautschuk1.5--feindrähtigAderfarbigjanein

Technischer Support