Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
75009/1000
Teilenummer
|
---|
75009/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Ölbeständigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,627.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 10.4 | Silikon | Silikon-Kautschuk | 2.5 | - | - | feindrähtig | Ader | farbig | ja | nein |
Loading...
Mantelfarbe | schwarz | Nennspannung U(kV) | 0.5 | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | nein |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für wärme- & kältebeständige Leitungen SILIKON / KAUTSCHUK halogenfrei T180 EWKF, die Teilenummer ist 75009/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 75009/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Ader-Isolierung
Mantel-Material
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Verseilelement
Aderkennzeichnung
Schutzleiter
Ölbeständigkeit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
74993/500 |
74994/1000 |
74994/500 |
75009/500 |
75010/1000 |
75010/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,158.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 7 | Silikon | Silikon-Kautschuk | 0.75 | - | - | feindrähtig | Ader | farbig | ja | nein | |||
2,876.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 7.6 | Silikon | Silikon-Kautschuk | 0.75 | - | - | feindrähtig | Ader | farbig | ja | nein | |||
1,438.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 7.6 | Silikon | Silikon-Kautschuk | 0.75 | - | - | feindrähtig | Ader | farbig | ja | nein | |||
2,813.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 10.4 | Silikon | Silikon-Kautschuk | 2.5 | - | - | feindrähtig | Ader | farbig | ja | nein | |||
7,236.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 11.5 | Silikon | Silikon-Kautschuk | 2.5 | - | - | feindrähtig | Ader | farbig | ja | nein | |||
3,618.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 11.5 | Silikon | Silikon-Kautschuk | 2.5 | - | - | feindrähtig | Ader | farbig | ja | nein |