wärme- & kältebeständige Leitungen GLASSEIDE halogenfrei HELUTHERM 400

wärme- & kältebeständige Leitungen GLASSEIDE halogenfrei HELUTHERM 400
Verwendung
Für Anwendungen mit extrem hohen Anschluss- und Umgebungstemperaturen, z.B. in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, Glas- und Keramikfabriken, im Ofen- und Kraftwerksbau, bei der Thermoplastverformung; Verwendung nur in trockener Umgebung.

Eigenschaften
· halogenfrei
· asbestfrei
· cadmiumfrei

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51760/1000
51760/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)

24,306.75 €

1 5 Arbeitstage 101000

12,153.38 €

1 5 Arbeitstage 10500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ader-Zahl(Core) 3 Außendurchmesser ca.(mm) 8.3 Mantelfarbe grau
Ader-Isolierung Glasseidenumspinnung, silikonimprägniert Mantel-Material Glasseidengeflecht, silikonimprägniert Leiter-Nennquerschnitt 1.5
Nennspannung U(kV) 0.5 Leiter-Klasse feindrähtig Verseilelement Ader
Aderkennzeichnung farbig Schutzleiter nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 ja
Ölbeständigkeit nein

Technischer Support