KOAX RG 214 U

KOAX RG 214 U

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
In der Hochfrequenz-Übertragungstechnik, speziell in Sender- und Empfangsanlagen, Computerbranche, Industrie- und Unterhaltungselektronik wo keine Brandfortleitung unter Flammeneinwirkung eintreten darf. Aufgrund ihrer unterschiedlichen elektronischen, thermischen und mechanischen Möglichkeiten je nach Kabeltyp bis in den Gigahertzbereich einsetzbar.

Eigenschaften
· Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
· Der PTFE Außenmantel ist fertigungsbedingt braun oder transparent
· RG-Koaxialkabeltypen nach der US-Militärspezifikation MIL-C-17

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
40011/1000
40011/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)

10,110.43 €

1 5 Arbeitstage 101000

5,055.21 €

1 5 Arbeitstage 10500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außendurchmesser ca.(mm) 10.8 Temperaturbereich(°C) -35°C bis +80°C Prüfspannung(kV) 2
Gewicht ca.(kg / km) 198 Kupfer-Zahl 120

Technischer Support