Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
32137/500
Teilenummer
|
---|
32137/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Aderkennzeichnung | Leiter-Material | Leiter-Forund | Hilfsader-Nennquerschnitt | Mindestbiegeradius | Mindestbiegeradius nicht bewegt | Zul. max. Leitertemperatur | Aderzahl x Nennquerschnitt (mm2) | Gewicht ca. (kg / km) | Kupfer-Zahl | AWG-Nr. | Schutzleiter | Flammwidrig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,036.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 21.5 | PVC | PVC | 16 | -40°C bis +70°C | Kl.1 = eindrähtig | farbig | Cu-Litze blank | re | - | 12 | - | - | 4 x 16 | 1045 | 614 | 6 | nein | VDE 0482-332-1-2 |
Loading...
Mantelfarbe | schwarz | Nennspannung U(kV) | 1.0 | Nennspannung Uo(kV) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5°C bis +50°C | Prüfspannung(kV) | 4.0 | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | nein |
UV-beständig | nein | Ölbeständigkeit | nein | Abrieb- und kerbfest | nein |
Geeignet für die Verlegung im Freien | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Energie- & Erdkabel PVC NYY, die Teilenummer ist 32137/500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32137/500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hilfsader-Nennquerschnitt
Mindestbiegeradius nicht bewegt
Zul. max. Leitertemperatur
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Ader-Isolierung
Mantel-Material
Leiter-Nennquerschnitt
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Leiter-Klasse
Aderkennzeichnung
Leiter-Material
Leiter-Forund
Mindestbiegeradius
Aderzahl x Nennquerschnitt(mm2)
Gewicht ca.(kg / km)
Kupfer-Zahl
AWG-Nr.
Schutzleiter
Flammwidrig
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
32002/500 |
32003/1000 |
32003/500 |
32138/1000 |
32139/1000 |
32140/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Aderkennzeichnung | Leiter-Material | Leiter-Forund | Hilfsader-Nennquerschnitt | Mindestbiegeradius | Mindestbiegeradius nicht bewegt | Zul. max. Leitertemperatur | Aderzahl x Nennquerschnitt (mm2) | Gewicht ca. (kg / km) | Kupfer-Zahl | AWG-Nr. | Schutzleiter | Flammwidrig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 9.5 | PVC | PVC | 6 | von -40.0°C bis 70.0°C | Kl.1 = eindrähtig | farbig | Cu-Litze blank | re | - | 15 | - | - | - | - | 58 | 10 | ja | VDE 0482-332-1-2 | |||
2,363.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 10 | PVC | PVC | 10 | -40°C bis +70°C | Kl.1 = eindrähtig | farbig | Cu-Litze blank | re | - | 15 | - | - | 1 x 10 | 179 | 96 | 8 | ja | VDE 0482-332-1-2 | |||
1,181.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 10 | PVC | PVC | 10 | -40°C bis +70°C | Kl.1 = eindrähtig | farbig | Cu-Litze blank | re | - | 15 | - | - | 1 x 10 | 179 | 96 | 8 | ja | VDE 0482-332-1-2 | |||
22,142.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 26 | PVC | PVC | 25 | -40°C bis +70°C | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | rm | - | 12 | - | - | 4 x 25 | 1640 | 960 | 4 | nein | VDE 0482-332-1-2 | |||
29,671.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 27.5 | PVC | PVC | 35 | -40°C bis +70°C | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | - | 12 | - | - | 4 x 35 | 1760 | 1344 | 2 | nein | VDE 0482-332-1-2 | |||
41,670.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 30 | PVC | PVC | 50 | -40°C bis +70°C | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | - | 12 | - | - | 4 x 50 | 2350 | 1920 | 1 | nein | VDE 0482-332-1-2 |