Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
32255/1000
Teilenummer
|
---|
32255/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Leiter-Nennquerschnitt | Hilfsader-Nennquerschnitt | Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt | Aderzahl x Nennquerschnitt (mm2) | Gewicht ca. (kg / km) | Kupfer-Zahl | AWG-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,850.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7 | 24 | 6 | 6. | 6 | 7 x 6 re / 6 | 790 | 470.0 | 10 |
Loading...
Mantelfarbe | schwarz | Ader-Isolierung | PVC | Mantel-Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung U(kV) | 1.0 | Nennspannung Uo(kV) | 0.6 | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5°C bis +50°C |
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40°C bis +70°C | Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig | Aderkennzeichnung | farbig |
Leiter-Material | Cu-Litze blank | Leiter-Forund | re | Mindestbiegeradius | 12 |
Prüfspannung(kV) | 4.0 | Schutzleiter | nein | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | nein |
Flammwidrig | VDE 0482-332-1-2 | UV-beständig | nein | Ölbeständigkeit | nein |
Abrieb- und kerbfest | nein | Geeignet für die Verlegung im Freien | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Energie- & Erdkabel PVC geschirmt NYCY, die Teilenummer ist 32255/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32255/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Leiter-Nennquerschnitt
Hilfsader-Nennquerschnitt
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt
Aderzahl x Nennquerschnitt(mm2)
Gewicht ca.(kg / km)
Kupfer-Zahl
AWG-Nr.
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
32202/1000 |
32202/500 |
32203/1000 |
32203/500 |
32204/1000 |
32204/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Leiter-Nennquerschnitt | Hilfsader-Nennquerschnitt | Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt | Aderzahl x Nennquerschnitt (mm2) | Gewicht ca. (kg / km) | Kupfer-Zahl | AWG-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,089.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 13 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 x 1.5 re / 1.5 | 205 | 52.0 | 16 | |||
1,044.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2 | 13 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 x 1.5 re / 1.5 | 205 | 52.0 | 16 | |||
2,764.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 13.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 x 2.5 re / 2.5 | 270 | 80.0 | 14 | |||
1,382.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2 | 13.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 x 2.5 re / 2.5 | 270 | 80.0 | 14 | |||
3,900.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 15.5 | 4 | 4. | 4 | 2 x 4 re / 4 | 360 | 123.0 | 12 | |||
1,950.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2 | 15.5 | 4 | 4. | 4 | 2 x 4 re / 4 | 360 | 123.0 | 12 |