Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
28940/1000 |
28940/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,647.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | |||
2,823.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 |
Loading...
Außendurchmesser ca.(mm) | 8.4 | Temperaturbereich(°C) | -5°C bis +70°C | Prüfspannung(kV) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Nennquerschnitt(mm2) | 16 | Gewicht ca.(kg / km) | 185 | Cu-Zahl | 155 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften