Analysewaagen Serie HR-A / Z – Option

Analysewaagen Serie HR-A / Z – Option
4 years warranty
Fast stabilization in 2 seconds
Large removable breeze break with antistatic coating
Compact foot print: 198 mm × 294 mm
Rotary sliding doors requiring no extra space at the rear
Automatic calibration with an internal mass (HR-AZ)
Clear, reverse-backlit LCD
Twelve Weighing units including a user-programmable unit
GLP/GMP/GCP/ISO compliant output
Counting mode with the Automatic Counting Accuracy Improvement (ACAI) function
Percent mode function
Adjustable response characteristics and hold function
Statistical calculation function
Comparator function with buzzer
Auto power on/off function
Underhook function
Density determination function
Built-in rechargeable battery (optional)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AD-1654

Teilenummer
AD-1654
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

784.00 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Analysewaagen Serie HR-A / Z – Option, die Teilenummer ist AD-1654.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AD-1654.

Technischer Support