Steuerleitung PVC JB 750 gelb

Steuerleitung PVC JB 750 gelb

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Wird eingesetzt bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Steuerleitung mit gelbem Außenmantel zur besonderen Warnkennzeichnung. Empfehlung in Anlehnung an EN 60204 Teil 1 bzw. DIN VDE 0113 Teil 1.

Eigenschaften
· weitgehend beständig gegen: Öl
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10334/100
10334/1000
10334/500
10336/1000
10336/500
10337/1000
10337/500
10339/1000
10339/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung Leiter-Klasse Verseilelement Ölbeständigkeit

265.40 €

1 5 Arbeitstage 1010037.81.5-15°C bis +80°C-40°C bis +80°CKl.5 = feindrähtig--

2,654.02 €

1 5 Arbeitstage 10100037.81.5-15°C bis +80°C-40°C bis +80°CKl.5 = feindrähtig--

1,327.02 €

1 5 Arbeitstage 1050037.81.5-15°C bis +80°C-40°C bis +80°CKl.5 = feindrähtig--

4,502.88 €

1 5 Arbeitstage 10100059.61.5--feindrähtigAdernein

2,251.44 €

1 5 Arbeitstage 1050059.61.5--feindrähtigAdernein

4,269.38 €

1 5 Arbeitstage 10100039.32.5--feindrähtigAdernein

2,134.68 €

1 5 Arbeitstage 1050039.32.5--feindrähtigAdernein

6,901.46 €

1 5 Arbeitstage 101000511.42.5--feindrähtigAdernein

3,450.73 €

1 5 Arbeitstage 10500511.42.5--feindrähtigAdernein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe gelb Ader-Isolierung PVC Mantel-Material PVC
Nennspannung U(kV) 0.75 Aderkennzeichnung Farbe Schutzleiter ja
Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein

Technischer Support