Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kapazität (W) | Ausgangsspannung (nur einzeln) | Nennausgansstrom (nur einfach) (A) | Beinhaltete Funktion | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Befestigungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 15 | 5 V DC | 3 | - | 82 | 35 | 113,3 | Direktmontage | ||
75.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 15 | 5 V DC | 3 | - | 85,5 | 41,2 | 137 | DIN-Schienenmontage | ||
70.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 15 | 12 V DC | 1,3 | - | 82 | 35 | 113,3 | Direktmontage | ||
75.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 15 | 12 V DC | 1,3 | - | 85,5 | 41,2 | 137 | DIN-Schienenmontage | ||
70.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 15 | 15 V DC | 1 | - | 82 | 35 | 113,3 | Direktmontage | ||
75.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 15 | 15 V DC | 1 | - | 85,5 | 41,2 | 137 | DIN-Schienenmontage | ||
70.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 15 | 24 V DC | 0,65 | - | 82 | 35 | 113,3 | Direktmontage | ||
75.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 15 | 24 V DC | 0,65 | - | 85,5 | 41,2 | 137 | DIN-Schienenmontage | ||
86.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 30 | 5 V DC | 6 | - | 82 | 35 | 113,3 | Direktmontage | ||
91.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 30 | 5 V DC | 6 | - | 85,5 | 41,2 | 137 | DIN-Schienenmontage | ||
86.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 30 | 12 V DC | 3 | - | 82 | 35 | 113,3 | Direktmontage | ||
91.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | 12 V DC | 3 | - | 85,5 | 41,2 | 137 | DIN-Schienenmontage | ||
86.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 30 | 15 V DC | 2,4 | - | 82 | 35 | 113,3 | Direktmontage | ||
91.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | 15 V DC | 2,4 | - | 85,5 | 41,2 | 137 | DIN-Schienenmontage | ||
86.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 30 | 24 V DC | 1,5 | - | 82 | 35 | 113,3 | Direktmontage | ||
105.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | 5 V DC | 8 | - | 97 | 36 | 113,3 | Direktmontage | ||
110.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | 5 V DC | 8 | - | 102,5 | 42,2 | 137 | DIN-Schienenmontage | ||
105.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 50 | 12 V DC | 4,3 | - | 97 | 36 | 113,3 | Direktmontage | ||
110.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | 12 V DC | 4,3 | - | 102,5 | 42,2 | 137 | DIN-Schienenmontage | ||
105.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | 15 V DC | 3,5 | - | 97 | 36 | 113,3 | Direktmontage | ||
110.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 50 | 15 V DC | 3,5 | - | 102,5 | 42,2 | 137 | DIN-Schienenmontage | ||
105.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 50 | 24 V DC | 2,2 | - | 97 | 36 | 113,3 | Direktmontage | ||
110.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 50 | 24 V DC | 2,2 | - | 102,5 | 42,2 | 137 | DIN-Schienenmontage | ||
141.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 100 | 5 V DC | 16 | - | 97 | 38 | 143,3 | Direktmontage | ||
146.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 100 | 5 V DC | 16 | - | 101,5 | 44,2 | 167 | DIN-Schienenmontage | ||
141.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 100 | 12 V DC | 8,5 | - | 97 | 38 | 143,3 | Direktmontage | ||
146.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 100 | 12 V DC | 8,5 | - | 101,5 | 44,2 | 167 | DIN-Schienenmontage | ||
141.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 100 | 15 V DC | 7 | - | 97 | 38 | 143,3 | Direktmontage | ||
146.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 100 | 15 V DC | 7 | - | 101,5 | 44,2 | 167 | DIN-Schienenmontage | ||
135.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 100 | 24 V DC | 4,5 | - | 97 | 38 | 143,3 | Direktmontage | ||
140.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 100 | 24 V DC | 4,5 | - | 101,5 | 44,2 | 167 | DIN-Schienenmontage | ||
201.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 150 | 5 V DC | 21 | - | 97 | 38 | 173,3 | Direktmontage | ||
206.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 150 | 5 V DC | 21 | - | 100,9 | 44,2 | 197 | DIN-Schienenmontage | ||
201.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150 | 12 V DC | 13 | - | 97 | 38 | 173,3 | Direktmontage | ||
206.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 150 | 12 V DC | 13 | - | 100,9 | 44,2 | 197 | DIN-Schienenmontage | ||
201.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 150 | 15 V DC | 10 | - | 97 | 38 | 173,3 | Direktmontage | ||
206.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 150 | 15 V DC | 10 | - | 100,9 | 44,2 | 197 | DIN-Schienenmontage | ||
193.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 150 | 24 V DC | 6,5 | - | 97 | 38 | 173,3 | Direktmontage | ||
197.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 150 | 24 V DC | 6,5 | - | 100,9 | 44,2 | 197 | DIN-Schienenmontage | ||
201.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 150 | 48 V DC | 3,3 | - | 97 | 38 | 173,3 | Direktmontage | ||
206.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 150 | 48 V DC | 3,3 | - | 100,9 | 44,2 | 197 | DIN-Schienenmontage | ||
354.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 300 | 12 V DC | 25 | Lüfter für Kühlung | 102 | 41 | 187,6 | Direktmontage | ||
359.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 300 | 12 V DC | 25 | Lüfter für Kühlung | 106,8 | 47,5 | 220,1 | DIN-Schienenmontage | ||
354.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 300 | 15 V DC | 20 | Lüfter für Kühlung | 102 | 41 | 187,6 | Direktmontage | ||
359.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 300 | 15 V DC | 20 | Lüfter für Kühlung | 106,8 | 47,5 | 220,1 | DIN-Schienenmontage | ||
339.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 300 | 24 V DC | 14 | Lüfter für Kühlung | 102 | 41 | 187,6 | Direktmontage | ||
343.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 300 | 24 V DC | 14 | Lüfter für Kühlung | 106,8 | 47,5 | 220,1 | DIN-Schienenmontage | ||
354.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 300 | 48 V DC | 7 | Lüfter für Kühlung | 102 | 41 | 187,6 | Direktmontage | ||
359.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 300 | 48 V DC | 7 | Lüfter für Kühlung | 106,8 | 47,5 | 220,1 | DIN-Schienenmontage | ||
480.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 600 | 12 V DC | 50 | Lüfter für Kühlung / Parallel | 120 | 61 | 209,8 | Direktmontage | ||
485.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 600 | 12 V DC | 50 | Lüfter für Kühlung / Parallel | 123,6 | 67,5 | 242,1 | DIN-Schienenmontage | ||
480.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 600 | 15 V DC | 40 | Lüfter für Kühlung / Parallel | 120 | 61 | 209,8 | Direktmontage | ||
485.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 600 | 15 V DC | 40 | Lüfter für Kühlung / Parallel | 123,6 | 67,5 | 242,1 | DIN-Schienenmontage | ||
459.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 600 | 24 V DC | 27 | Lüfter für Kühlung / Parallel | 120 | 61 | 209,8 | Direktmontage | ||
480.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 600 | 48 V DC | 13 | Lüfter für Kühlung / Parallel | 120 | 61 | 209,8 | Direktmontage | ||
485.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 600 | 48 V DC | 13 | Lüfter für Kühlung / Parallel | 123,6 | 67,5 | 242,1 | DIN-Schienenmontage |
Loading...
Form | Mit Abdeckung | Einfach / Mehrfach | Einfach | Eingangsspannung | Speziell für Wechselstrom |
---|---|---|---|---|---|
Eingang / Ausgang Klemmenform | Schraube | Sicherheitsnormen | CE / UL / CUL / TÜV |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kapazität(W)
Ausgangsspannung (nur einzeln)
Nennausgansstrom (nur einfach)(A)
Beinhaltete Funktion
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Befestigungsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften