Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
16020003/100 |
16020003/500 |
16020023/100 |
16020023/500 |
16020103/100 |
16020103/500 |
16020123/100 |
16020123/250 |
16020123/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.50 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 8.5 | ||
557.47 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 8.5 | ||
171.70 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 10 | ||
858.50 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 10 | ||
160.82 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 9.4 | ||
804.08 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 9.4 | ||
257.47 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 2.5 | 5 | 11 | ||
643.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 2.5 | 5 | 11 | ||
1,287.33 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 11 |
Loading...
Farbe Außenmantel | grau | Material Außenmantel | Sonstige | Schutzleiter | vorhanden |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung UO | 300 | Nennspannung U | 500 | Betriebstemperatur, fest montiert | 70 |
Leiterkategorie | Klasse 1 = massiv | Leitermaterial | Kupfer, blank | Aderidentifikation | Farbe |
Aderisolierung | Sonstige | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr |
Raucharm (nach EN 61034-2) | wahr | Abschirmung | falsch | Federelement | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Optionale Eigenschaften