Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1591222/500
Teilenummer
|
---|
1591222/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Material Außenmantel | Durchmesser Leiter | Betriebstemperatur, fest montiert | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Anzahl der Verseilelemente | Aderidentifikation | Flammhemmend | Verseilelement | Abschirmung über Verseilung | Leiterkategorie | Schutzhülle | Raucharm (nach EN 61034-2) | Wasserblockierung Längsrichtung | Wasserblockierung radial | Benutzung im Freien erlaubt | Verseilung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,904.32 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 500 | 20 | 15.5 | schwarz | PE | 0.8 | 70 | wahr | 5 | Farbe + Ringe | keine | vierfach | keine | Klasse 1 = massiv | Al/PE | falsch | wahr | wahr | wahr | Bündel |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Anzahl der Adern(Core)
Farbe Außenmantel
Material Außenmantel
Durchmesser Leiter
Betriebstemperatur, fest montiert
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2)
Anzahl der Verseilelemente
Aderidentifikation
Flammhemmend
Verseilelement
Abschirmung über Verseilung
Leiterkategorie
Schutzhülle
Raucharm (nach EN 61034-2)
Wasserblockierung Längsrichtung
Wasserblockierung radial
Benutzung im Freien erlaubt
Verseilung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften