Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
61723358
Teilenummer
|
---|
61723358 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (mm) | Max. Bündeldurchmesser | Bandbreite | Mindesthaltekraft | Betriebstemperatur | Bandverschluss | Material | Materialqualität | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 50 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 340 | 90 | 7 | 50 | 85 | Stahlnase | Kunststoff | Polypropylen PP | unbehandelt |
Loading...
Farbe | blau | Halogenfrei | wahr | Modell | Innenverzahnung |
---|---|---|---|---|---|
Lösbarer Verschluss | falsch | Textstreifen | keine | UL-Zulassung | falsch |
UV-stabil gemäß ASTM D6779 | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für Detektierbare Kabelbinder, die Teilenummer ist 61723358.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 61723358.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Max. Bündeldurchmesser
Bandbreite
Mindesthaltekraft
Betriebstemperatur
Bandverschluss
Material
Materialqualität
Oberflächenbehandlung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
61723354 |
61723355 |
61723356 |
61723360 |
61723361 |
61723362 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (mm) | Max. Bündeldurchmesser | Bandbreite | Mindesthaltekraft | Betriebstemperatur | Bandverschluss | Material | Materialqualität | Oberflächenbehandlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 € | 50 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 340 | 90 | 7 | 50 | 85 | Stahlnase | Kunststoff | Polyamid PA | unbehandelt | |
0.27 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 92 | 16 | 2,4 | 100 | 85 | Stahlnase | Kunststoff | Polypropylen PP | unbehandelt | |
0.45 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 186 | 45 | 4,8 | 100 | 85 | Stahlnase | Kunststoff | Polypropylen PP | unbehandelt | |
0.03 € | 100 | 18 Arbeitstage | 10 | 100 | 24 | 2,5 | 100 | 65 | Kunststofflippe / -nocken | Kunststoff Kunststoff mit Metallpigmenten | Polyamid/Polyethylen PA/PE | - | ||
0.15 € | 100 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 200 | 51 | 4,5 | 250 | 65 | Kunststofflippe / -nocken | Kunststoff Kunststoff mit Metallpigmenten | Polyamid/Polyethylen PA/PE | - | |
0.27 € | 100 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 380 | 110 | 4,5 | 250 | 65 | Kunststofflippe / -nocken | Kunststoff Kunststoff mit Metallpigmenten | Polyamid/Polyethylen PA/PE | - |