EPIC® H-B 10 SGRL

EPIC® H-B 10 SGRL
  • Mengenrabatt
Das universale Metallgehäuse für Rechtecksteckverbinder besteht aus 2 Querbügeln und 2 Kabeleingängen und ist für den Einsatz in der Kunststoffindustrie geeignet. Gehäusebauform H-B. Der Industriestandard. Querbügelversion mit 2 Bügeln für erhöhte Sicherheit
Zur einfachen Einführung zweier Kabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10035000
19035000
19035100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

14.98 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

19.87 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

23.00 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzfunktion (wetterfest) IP65 Höhe 57 Länge 73
Breite 43 Betriebstemperatur 125 Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 HB
Gehäusebeschichtung Mit Pulverbeschichtung Verschlussmechanismus Doppelverriegelungshebel Position Kabelzuführung Zweiseitig
Position des Schäkels Grundeinheit Material Gehäuse Aluminium Art des Gehäuses Sockelgehäuse
Korrosionsbeständig Wahr EMC-Version Falsch UV-beständig Wahr
Mit Kabelverschraubung Falsch Mit Klappdeckel Falsch Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support