Hersteller-Teilenummer: 10042000
Marke: LAPP
Preis: 8.48 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10042000
Schutzfunktion (wetterfest) | IP65 | Höhe | 52 | Länge | 73 |
---|---|---|---|---|---|
Breite | 43 | Betriebstemperatur | 125 | Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 | HB |
Gehäusebeschichtung | Mit Pulverbeschichtung | Verschlussmechanismus | Doppelverriegelungshebel | Position Kabelzuführung | Seitwärts |
Position des Schäkels | Grundeinheit | Material Gehäuse | Aluminium | Art des Gehäuses | Steckergehäuse |
Korrosionsbeständig | Wahr | EMC-Version | Falsch | UV-beständig | Wahr |
Mit Kabelverschraubung | Falsch | Mit Klappdeckel | Falsch | Mit Verriegelungsvorrichtung | Wahr |
Sie befinden sich auf der Seite für EPIC® H-B 10 TS, die Teilenummer ist 10042000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10042000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10042100 |
19042000 |
19042100 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
9.18 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | ||
8.29 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | ||
8.87 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |