Hersteller-Teilenummer: 10078900
Marke: LAPP
Preis: 26.88 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10078900
Schutzfunktion (wetterfest) | IP65 | Höhe | 64 | Länge | 93,3 |
---|---|---|---|---|---|
Breite | 43 | Betriebstemperatur | 125 | Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 | HB |
Gehäusebeschichtung | Mit Pulverbeschichtung | Verschlussmechanismus | Einzelverriegelungshebel | Position Kabelzuführung | Zweiseitig |
Position des Schäkels | Grundeinheit | Material Gehäuse | Aluminium | Art des Gehäuses | Sockelgehäuse |
Korrosionsbeständig | Wahr | EMC-Version | Falsch | UV-beständig | Wahr |
Mit Kabelverschraubung | Falsch | Mit Klappdeckel | Wahr | Mit Verriegelungsvorrichtung | Wahr |
Sie befinden sich auf der Seite für EPIC® H-B 16 SDRL-LB, die Teilenummer ist 10078900.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10078900.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
19078900 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
27.12 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |