Hersteller-Teilenummer: 70005200
Marke: LAPP
Preis: 18.12 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
70005200
Schutzfunktion (wetterfest) | IP65 | Höhe | 74 | Länge | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Breite | 43 | Betriebstemperatur | 125 | Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 | HB |
Gehäusebeschichtung | Mit Pulverbeschichtung | Verschlussmechanismus | Einzelverriegelungshebel | Position Kabelzuführung | Seitwärts |
Position des Schäkels | Grundeinheit | Material Gehäuse | Aluminium | Art des Gehäuses | Sockelgehäuse |
Korrosionsbeständig | Wahr | EMC-Version | Falsch | UV-beständig | Wahr |
Mit Kabelverschraubung | Falsch | Mit Klappdeckel | Falsch | Mit Verriegelungsvorrichtung | Wahr |
Sie befinden sich auf der Seite für EPIC® H-B 6 SGRH-LB, die Teilenummer ist 70005200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 70005200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
70005400 |
79005200 |
79005400 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
19.78 € | 10 | Verfügbar | 57 Arbeitstage | 10 | ||
20.70 € | 10 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | ||
21.87 € | 10 | Verfügbar | 57 Arbeitstage | 10 |