Hersteller-Teilenummer: 44429349
Marke: LAPP
Preis: 313.33 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Anzahl der Steckkontakte: 5
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
44429349
Zulässiger Strom(A) | 150 | Zulässige Spannung(V) | 630 | Verbindungsart | Crimpverbindung |
---|---|---|---|---|---|
Art des Gehäuses | Gerade | Gewindegröße M | 58 | Umgebungstemperatur | 120 |
Betriebstemperatur | 120 | Verschmutzungsgrad | 3 | Anschließbarer Leiterquerschnitt | 50 |
Material Gehäuse | Aluminium | Material der Kontaktfläche | Gold | Material Isolationskörper | Thermoplast |
Material Kontakt | Messing | Mit Schutzleiter | Wahr | Kontaktart | Kupplung |
Verschlussmechanismus | Stopfbüchse | Mit Verriegelungsvorrichtung | Wahr |
Sie befinden sich auf der Seite für EPIC® POWER LS3 F6, die Teilenummer ist 44429349.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44429349.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Steckkontakte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
44429348 |
44429350 |
44429351 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anzahl der Steckkontakte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
313.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | ||
322.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | ||
326.25 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 10 | 7 |