Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zulässiger Strom(A) | 10 | Zulässige Spannung(V) | 24 | Umgebungstemperatur | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1.5 | Anzahl der Pole | 6 | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 | V0 | Material Stecker des Steckereinsatzes | Thermoplast |
Material Kontakt | Messing | Material des Kontakteinsatzes | Kunststoff | Material der Kontaktfläche | Zinn |
Kontakteinsatz ohne Kontakte | Falsch | Modulare Version | Wahr | Mit Schutzleiter | Wahr |
Mit Drahtschutz | Wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften