EPIC® STA 6 Solder termination

EPIC® STA 6 Solder termination

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· gute Kontaktierung durch die starken Kontakfedern
· Die bewährten STA Einsätze mit Federkontakten

Anwendung
· Elektroniklabor
· Steuerungsanlagen
· Einschubtechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10485200
10487200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSUmgebungstemperatur Kontaktart

3.67 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage 10125Pin

4.42 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1080Bus

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 10 Zulässige Spannung(V) 24 Anschließbarer Leiterquerschnitt 1.5
Anzahl der Pole 6 Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2
Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 V0 Material Stecker des Steckereinsatzes Thermoplast Material Kontakt Messing
Material des Kontakteinsatzes Kunststoff Material der Kontaktfläche Zinn Kontakteinsatz ohne Kontakte Falsch
Modulare Version Wahr Mit Schutzleiter Wahr Mit Drahtschutz Wahr

Technischer Support