Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0152015/100 |
0162015/100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Material Außenmantel | Armierung | Leiterkategorie | Material Leiter 1 | Material Leiter 2 | Abschirmung über Verseilung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,147.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1,5 | 6,7 | grün | Sonstige | wahr | - | Fe | CuNi (Constantan) | keine | |
1,003.45 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 1,5 | 6,7 | grün | Sonstige | wahr | - | Fe | CuNi (Constantan) | keine |
Loading...
Anzahl der Thermopaare | 1 | Aderisolierung | Sonstige | Abschirmung über Verseilelement | keine |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leiterkategorie
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Farbe Außenmantel
Material Außenmantel
Armierung
Material Leiter 1
Material Leiter 2
Abschirmung über Verseilung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften