Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0151035/1000
Teilenummer
|
---|
0151035/1000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Material Außenmantel | Armierung | Leiterkategorie | Material Leiter 1 | Material Leiter 2 | Abschirmung über Verseilung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,615.17 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0,75 | 6 | blau | PVC (Polyvinylchlorid) | falsch | - | Fe | CuNi (Constantan) | keine |
Loading...
Anzahl der Thermopaare | 1 | Aderisolierung | Sonstige | Abschirmung über Verseilelement | keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Extension- and compensating cables, paired, die Teilenummer ist 0151035/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0151035/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leiterkategorie
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Farbe Außenmantel
Material Außenmantel
Armierung
Material Leiter 1
Material Leiter 2
Abschirmung über Verseilung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0151003/100 |
0151003/1000 |
0151003/500 |
0151035/500 |
0151040/100 |
0151040/1000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Material Außenmantel | Armierung | Leiterkategorie | Material Leiter 1 | Material Leiter 2 | Abschirmung über Verseilung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
665.43 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 100 | 1,5 | 5,4 | - | - | falsch | - | Fe | CuNi (Constantan) | keine | |
6,654.33 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 1,5 | 5,4 | - | - | falsch | - | Fe | CuNi (Constantan) | keine | |
3,327.17 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 500 | 1,5 | 5,4 | - | - | falsch | - | Fe | CuNi (Constantan) | keine | |
1,807.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0,75 | 6 | blau | PVC (Polyvinylchlorid) | falsch | - | Fe | CuNi (Constantan) | keine | |
584.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0,5 | - | blau | Sonstige | wahr | - | Fe | CuNi (Constantan) | keine | |
5,841.50 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0,5 | - | blau | Sonstige | wahr | - | Fe | CuNi (Constantan) | keine |