Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4726012/100
Teilenummer
|
---|
4726012/100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | AWG-Größe (AWG) | Außendurchmesser ca. (mm) | Durchmesser Leiter | Nennspannung U0 | Nennspannung U | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Aderfarbe | Aderisolierung | Flammhemend | Abschirmung über Verseilung | Isoliert | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | Ölbeständig (nach EN 6081121) | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | - | 4.3 | - | 450 | 750 | 90 | - | Klasse 5 = flexibel | schwarz | Sonstige | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | wahr | wahr | falsch | falsch |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für H07Z-K 90°C, die Teilenummer ist 4726012/100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4726012/100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG-Größe(AWG)
Durchmesser Leiter
Betriebstemperatur, flexibel
Länge(m)
Nennquerschnitt(mm2)
Außendurchmesser ca.(mm)
Nennspannung U0
Nennspannung U
Betriebstemperatur, fest montiert
Leiterkategorie
Aderfarbe
Aderisolierung
Flammhemend
Abschirmung über Verseilung
Isoliert
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114)
Ölbeständig (nach EN 6081121)
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
4726002K/900 |
4726003/100 |
4726003K/600 |
4726012K/900 |
4726013/100 |
4726013K/600 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt (mm2) | AWG-Größe (AWG) | Außendurchmesser ca. (mm) | Durchmesser Leiter | Nennspannung U0 | Nennspannung U | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Aderfarbe | Aderisolierung | Flammhemend | Abschirmung über Verseilung | Isoliert | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) | Ölbeständig (nach EN 6081121) | Schutzleiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
679.22 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 900 | 2.5 | - | 4.3 | - | 450 | 750 | 90 | - | Klasse 5 = flexibel | grüngelb | Sonstige | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | wahr | wahr | falsch | falsch | |
116.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 4 | - | 4.9 | - | 450 | 750 | 90 | - | Klasse 5 = flexibel | grüngelb | Sonstige | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | wahr | wahr | falsch | falsch | |
696.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 600 | 4 | 12 | 4,9 | 2256 | 450 | 750 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | grüngelb | Polyolefin | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | |
679.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 900 | 2,5 | 14 | 4,3 | 1784 | 450 | 750 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | schwarz | Polyolefin | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | |
116.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 4 | - | 4.9 | - | 450 | 750 | 90 | - | Klasse 5 = flexibel | schwarz | Sonstige | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | wahr | wahr | falsch | falsch | |
696.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 600 | 4 | 12 | 4,9 | 2256 | 450 | 750 | 90 | 90 | Klasse 5 = flexibel | schwarz | Polyolefin | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch |