Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0034227/100
Teilenummer
|
---|
0034227/100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe äußerer Mantel | Material äußerer Mantel | Anzahl der Verseilelemente | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Aderindentifikation | Aderisolierung | Flammhemend | Abschirmung über Verseilung | Abschirmung über Verseilelement | Verseilung | Verseilelement | Halogenfrei (nach EN 5026722) | Geringe Rauchentwicklung (nach EN 610342) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,827.13 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 64 | 22.5 | blau | PVC | 32 | 70 | 50 | Klasse 2 = Litze | Farbe + Ringe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | geflochten | keine | Bündel | paarweise | falsch | falsch |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für JE-LiYCY...BD EB, die Teilenummer ist 0034227/100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0034227/100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Farbe äußerer Mantel
Material äußerer Mantel
Anzahl der Verseilelemente
Betriebstemperatur, fest montiert
Betriebstemperatur, flexibel
Leiterkategorie
Aderindentifikation
Aderisolierung
Flammhemend
Abschirmung über Verseilung
Abschirmung über Verseilelement
Verseilung
Verseilelement
Halogenfrei (nach EN 5026722)
Geringe Rauchentwicklung (nach EN 610342)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0034221/100 |
0034221/1000 |
0034221/500 |
0034227/1000 |
0034227/500 |
0034228/100 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe äußerer Mantel | Material äußerer Mantel | Anzahl der Verseilelemente | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Leiterkategorie | Aderindentifikation | Aderisolierung | Flammhemend | Abschirmung über Verseilung | Abschirmung über Verseilelement | Verseilung | Verseilelement | Halogenfrei (nach EN 5026722) | Geringe Rauchentwicklung (nach EN 610342) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
432.23 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 8 | 10 | blau | PVC | 4 | 70 | 50 | Klasse 2 = Litze | Farbe + Ringe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | geflochten | keine | Bündel | paarweise | falsch | falsch | |
4,322.29 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8 | 10 | blau | PVC | 4 | 70 | 50 | Klasse 2 = Litze | Farbe + Ringe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | geflochten | keine | Bündel | paarweise | falsch | falsch | |
2,161.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 8 | 10 | blau | PVC | 4 | 70 | 50 | Klasse 2 = Litze | Farbe + Ringe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | geflochten | keine | Bündel | paarweise | falsch | falsch | |
18,271.35 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 64 | 22.5 | blau | PVC | 32 | 70 | 50 | Klasse 2 = Litze | Farbe + Ringe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | geflochten | keine | Bündel | paarweise | falsch | falsch | |
9,135.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 64 | 22.5 | blau | PVC | 32 | 70 | 50 | Klasse 2 = Litze | Farbe + Ringe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | geflochten | keine | Bündel | paarweise | falsch | falsch | |
2,150.15 € | 1 | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |